TwinCAT 3 MC3 Axes Packs erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um zusätzliche Achslizenzen.
Je nach TF551x-Lizenz und Plattform kann die Achsanzahl auf 25, 50, 75, 100, 150, 250, 500, 1000 oder 1500 Achsen erweitert werden.
Eine Achslizenz gilt zunächst nur für Beckhoff- oder Simulationsachsen. Auch Achsen anderer Hersteller können angesteuert werden. Für diese Fremdachsen ist neben einer Achslizenz zusätzlich noch eine Multi-Vendor-Lizenz erforderlich. Fünf Multi-Vendor-Lizenzen sind in der MC3-Base-Lizenz inkludiert. Weitere können durch ein zusätzliches MC3 Multi Vendor Pack (TF553x) erworben werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | TF551x |
|---|---|
| Benötigte Lizenz | TF5500 |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® |
| CPU-Architektur | x64, Arm® |

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TF5510 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 25 |
| TF5511 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 50 |
| TF5512 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 75 |
| TF5513 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 100 |
| TF5514 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 150 |
| TF5515 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 250 |
| TF5516 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 500 |
| TF5517 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 1000 |
| TF5518 | TwinCAT 3 MC3 Axes Pack 1500 |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen