Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1103-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,37 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.
Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.
Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
| Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsleistung (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Unterstützte Motortypen |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1103-1000-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 0,37 kW | – | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AF1103-1100-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 0,37 kW | STO/SS1 (FSoE) | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AF1103-1200-0000 | 1 x 110…240 V AC | 1 | 0,37 kW | STO/SS1 (FSoE und I/O) | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
Produktinformationen
| Technische Daten | AF1103-1200-0000 |
|---|---|
| Funktion | Frequenzumrichter mit STO/SS1 |
| Kanäle | 1 |
| Nennanschlussspannung | 1 x 110…240 V AC |
| Zwischenkreisspannung | max. 420 V DC |
| Nennausgangsleistung (Kanal) | 0,37 kW |
| Spitzenausgangsleistung (Kanal) | 0,56 kW |
| Systembus | EtherCAT |
| Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
| Realisierung STO | über FSoE oder fest verdrahtet über fehlersichere Eingänge |
| Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1) |
| Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
| Anschlusstechnik | Motoranschlussstecker ZS4100-1013 nicht im Lieferumfang enthalten |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | AF1xxx-1xxx |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Breite | 50 mm |

| Abmessungen | AF1103-1200-0000 |
|---|---|
| Höhe | 185 mm |
| Tiefe ohne Stecker | 185 mm |
| Breite | 50 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen