AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kWNeu

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1207-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.

Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsleistung (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikUnterstützte Motortypen
AF1207-3000-00003 x 208…480 V AC20,75 kWSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1207-3100-00003 x 208…480 V AC20,75 kWSTO/SS1 (FSoE)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1207-3200-00003 x 208…480 V AC20,75 kWSTO/SS1 (FSoE und I/O)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen