AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 ANeu

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1203-1101-0000 | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1203-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit dem Servomotor AM1022 ein optimales Servosystem mit einer Leistung von 400 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Unterstützt werden zudem die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX1203-1101-00001 x 110…240 V AC23,4 ASTO/SS1 (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1203-1201-00001 x 110…240 V AC23,4 ASTO/SS1 (FSoE und I/O)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1203-1301-00001 x 110…240 V AC23,4 ASafe Motion (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

Produktinformationen

Technische DatenAX1203-1101-0000
FunktionServoverstärker mit STO/SS1
Kanäle2
Nennanschlussspannung1 x 110…240 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 420 V DC
Nennausgangsstrom (Kanal)3,4 A
Spitzenausgangsstrom (Kanal)12 A
FeedbackOCT
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOüber FSoE
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus (in Vorbereitung)
GehäusedatenAX1xxx-1xxx
SchutzartIP20
Breite50 mm
AbmessungenAX1203-1101-0000
Höhe185 mm
Tiefe ohne Stecker185 mm
Breite50 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen