AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 ANeu

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Doppelachsmodul AX1203-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1011, AM1012, AM1021 oder AM1022 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 100…760 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Unterstützt werden zudem die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX1203-3101-00003 x 208…480 V AC23 ASTO/SS1 (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1203-3201-00003 x 208…480 V AC23 ASTO/SS1 (FSoE und I/O)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1203-3301-00003 x 208…480 V AC23 ASafe Motion (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen