Live-Informationen vor Ort mit Diagnose-App

Zugriff auf Diagnosedaten aus EtherCAT

Die Beckhoff Diagnose-App bietet mobile, sofort verfügbare Diagnosefunktionen für Beckhoff EtherCAT-Geräte. In Kombination mit einem kompatiblen Diagnose-Gateway wie dem MA6060 oder der ED6060 wird ein Smartphone oder Tablet zum leistungsfähigen Diagnosewerkzeug für Serviceeinsätze vor Ort.

Die App stellt die im System verfügbaren EtherCAT-Geräte übersichtlich dar – inklusive Status-, Fehler- und Diagnosedaten. Dank der integrierten Scoping-Funktion lassen sich Signalverläufe direkt vor Ort aufnehmen. Die Nutzung erfolgt unmittelbar und ohne zusätzliche Programmierung.

Die Diagnose-App erlaubt den Lesezugriff auf Live-Informationen vor Ort. Die Nutzung funktioniert ohne zusätzliche Programmierung und ist auch für Anwender ohne tiefgehende EtherCAT-Kenntnisse möglich.
Die Diagnose-App erlaubt den Lesezugriff auf Live-Informationen vor Ort. Die Nutzung funktioniert ohne zusätzliche Programmierung und ist auch für Anwender ohne tiefgehende EtherCAT-Kenntnisse möglich.

Hauptfunktionen

  • automatische Erkennung unterstützter EtherCAT-Geräte
  • Anzeige von Fehler- und Diagnosecodes (CoE 0x10F3)
  • Gerätestatus und Live-Informationen
  • einfache Signalaufzeichnung (Scoping)
  • reiner Lesezugriff für maximale Sicherheit

Einsatzbereiche

  • Vor-Ort-Service
  • Kunden-Support
  • Geräteprüfung und Fehlersuche
  • Mobile Diagnose im Feld
  • Ergänzung zu TwinCAT Engineering Tools

Diagnose-Gateways

MA6060-0000-0000 | Dongle für Diagnose-App

MA6060-0000-0000 | Dongle für Diagnose-App

Der Dongle MA6060 dient als Diagnoseschnittstelle zwischen einer Baseplate und kompatiblen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Er ermöglicht die Live-Übertragung ausgewählter Diagnosedaten von Modulen, die an die jeweilige Baseplate angeschlossen sind. Es werden relevante Diagnosedaten angezeigt, z. B. der Status der LEDs sowie ausgewählte Prozessdaten wie eingelesene Analogwerte (4…20 mA) eines Drucksensors oder die gemessene Temperatur eines Pt100.

ED6060 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, für Diagnose-App Neu

ED6060 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, für Diagnose-App

Die EtherCAT-Klemme ED6060 dient als Diagnoseschnittstelle zwischen einem EtherCAT-Master und kompatiblen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Sie ermöglicht die Live-Übertragung ausgewählter Diagnosedaten von unterstützten EtherCAT-Teilnehmern, die an den jeweiligen EtherCAT-Master angeschlossen sind. Es werden relevante Diagnosedaten angezeigt, z. B. der Status der LEDs sowie ausgewählte Prozessdaten wie eingelesene Analogwerte (4…20 mA) eines Drucksensors oder die gemessene Temperatur eines Pt100. Dabei ist pro EtherCAT-Segment nur eine ED6060 erforderlich.