ED6060 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, für Beckhoff Diagnostics-AppNeu

Die EtherCAT-Klemme ED6060 dient als Diagnoseschnittstelle zwischen einem EtherCAT-Master und kompatiblen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Die Datenübertragung zum mobilen Endgerät erfolgt über Bluetooth®. Die Klemme ermöglicht die Live-Übertragung ausgewählter Diagnosedaten von unterstützten EtherCAT-Teilnehmern, die an den jeweiligen EtherCAT-Master angeschlossen sind. Es werden relevante Diagnosedaten angezeigt, z. B. der Status der LEDs sowie ausgewählte Prozessdaten wie eingelesene Analogwerte (4…20 mA) eines Drucksensors oder die gemessene Temperatur eines Pt100. Dabei ist pro EtherCAT-Segment nur eine ED6060 erforderlich.

 

Für die Visualisierung steht die Beckhoff Diagnostics-App für Apple® iOS und Android zur Verfügung. Die App stellt relevante Informationen übersichtlich dar und unterstützt das Bedienpersonal bei der schnellen Identifikation und Behebung von Fehlern. Auch Anwendern ohne tiefgehende EtherCAT-Kenntnisse wird so der einfache Zugang zur Gerätediagnose über ein mobiles Endgerät ermöglicht. EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen zudem über einen scanbaren DataMatrix-Code (BTN: Beckhoff Traceability Number) auf der Front, der über die App direkt zum spezifischen Diagnosebildschirm der jeweiligen ED-Klemme führt. Fehler werden somit unmittelbar identifiziert, Stillstandzeiten minimiert und die Wartung durch klare Statusmeldungen spürbar vereinfacht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED6060
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Kommunikations-InterfaceED6060
FunktionInterface für Beckhoff Diagnostics-App
SchnittstelleBluetooth®
ProtokollBluetooth® LE 5.1
ÜbertragungsartADS-Protokoll/azyklische Kommunikation
Versorgung und PotenzialtrennungED6060
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 65 mA
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED6060
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED6060
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
KennzeichnungenCE
GehäusedatenED-12-cover-0PK-0PK
Gewichtca. 50 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe78 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
AnschlusstechnologiePush-in
Powerkontakt | "+" (links)nein
Powerkontakt | "+" (rechts)nein
Powerkontakt | "-" (links)nein
Powerkontakt | "-" (rechts)nein
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen