Zugriff auf Diagnosedaten aus EtherCAT
Die Beckhoff Diagnostics-App für Apple® iOS und Android, bietet mobile, sofort verfügbare Diagnosefunktionen für Beckhoff EtherCAT-Geräte. In Kombination mit einem kompatiblen Diagnose-Gateway wie dem MA6060 oder der ED6060 wird ein Smartphone oder Tablet zum leistungsfähigen Diagnosewerkzeug für Serviceeinsätze vor Ort.
Die App stellt die im System verfügbaren EtherCAT-Geräte übersichtlich dar – inklusive Status-, Fehler- und Diagnosedaten. Dank der integrierten Scoping-Funktion lassen sich Signalverläufe direkt vor Ort aufnehmen. Die Nutzung erfolgt unmittelbar und ohne zusätzliche Programmierung.
Hauptfunktionen
- automatische Erkennung unterstützter EtherCAT-Geräte
- Anzeige von Fehler- und Diagnosecodes (CoE 0x10F3)
- Gerätestatus und Live-Informationen
- einfache Signalaufzeichnung (Scoping)
- reiner Lesezugriff für maximale Sicherheit
Einsatzbereiche
- Vor-Ort-Service
- Kunden-Support
- Geräteprüfung und Fehlersuche
- mobile Diagnose im Feld
- Ergänzung zu TwinCAT Engineering Tools
Diagnose-Gateways
MA6060-0000-0000 | Dongle für Beckhoff Diagnostics-App
Der Dongle MA6060 dient als Diagnoseschnittstelle zwischen einer Baseplate und kompatiblen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Die Datenübertragung zum mobilen Endgerät erfolgt über Bluetooth®. Der Dongle ermöglicht die Live-Übertragung ausgewählter Diagnosedaten von Modulen, die an die jeweilige Baseplate angeschlossen sind. Es werden relevante Diagnosedaten angezeigt, z. B. der Status der LEDs sowie ausgewählte Prozessdaten wie eingelesene Analogwerte (4…20 mA) eines Drucksensors oder die gemessene Temperatur eines Pt100.
ED6060 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, für Beckhoff Diagnostics-App
Die EtherCAT-Klemme ED6060 dient als Diagnoseschnittstelle zwischen einem EtherCAT-Master und kompatiblen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Die Datenübertragung zum mobilen Endgerät erfolgt über Bluetooth®. Die Klemme ermöglicht die Live-Übertragung ausgewählter Diagnosedaten von unterstützten EtherCAT-Teilnehmern, die an den jeweiligen EtherCAT-Master angeschlossen sind. Es werden relevante Diagnosedaten angezeigt, z. B. der Status der LEDs sowie ausgewählte Prozessdaten wie eingelesene Analogwerte (4…20 mA) eines Drucksensors oder die gemessene Temperatur eines Pt100. Dabei ist pro EtherCAT-Segment nur eine ED6060 erforderlich.