EP4xxx | Analog-Ausgang
EP4xxx | Analog-Ausgang |
||
4-Kanal | 8-Kanal | |
Signal | ||
±10 V, 0/4…20 mA Normsignal |
EP4174-0002 parametrierbar |
|
EP4374-0002 Vorzugstyp 2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar |
EP4378-1022 4 Eingänge + 4 Ausgänge, U/I kanalweise parametrierbar, 8 digitale I/Os, 24 V DC/3,0 ms |
|
±10 V Normsignal |
EP4304-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
|
±20 mA |
EP4314-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |