EP6601-0002 | EtherCAT Box, 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP6601-0002 | EtherCAT Box, 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

EP6601-0002 | EtherCAT Box, 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

EtherCAT signal input
EtherCAT signal output
M12, D-coded
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power supply feed
Power supply downstream
connection
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
EP6601-0002 | EtherCAT Box, 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

EP6601-0002 | EtherCAT Box, 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

Verkabelungsübersicht

Verkabelungsübersicht

Verkabelungsübersicht

Die Ethernet-Switchport-Box EP6601-0002 dient dem dezentralen Anschluss beliebiger Ethernet-Geräte an den EtherCAT-Box-Verbund. Die Ethernet-Kommunikation der angeschlossenen Geräte wird volltransparent und kollisionsfrei durch das EtherCAT-System weitergeleitet.

Die Switchport-Box kann an beliebiger Position innerhalb des EtherCAT-Strangs eingesetzt werden. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich.

Weitere Vorteile unterstreichen die besondere Eignung für den Einsatz im Industrieumfeld:

  • kompakte Bauform im IP67-Gehäuse
  • 10/100 Mbit/s, Halb- und Vollduplex, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate
  • Unterstützung für Netzwerkvariablen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP6601-0002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Bussystemsämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode
Ethernet-Interface10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet, M12, D-kodiert, 4-polig
Übertragungsraten10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex bei 10 und 100 MBit/s möglich, Einstellungen automatisch
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
Anzahl Ports1
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Nennspannung24 V (-15 %/+20 %)
Distributed Clocks
Stromaufnahme aus UStyp. 120 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Konfigurationkeine
Besondere EigenschaftenUnterstützung RT-Ethernet, Publisher/Subscriber, DHCP-/BootP-Server
Gewichtca. 165 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceEP6601-0002
CAS-Nr.7439-92-1, 115-86-6
REACH SVHCBlei, Triphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen