EPxxxx | EtherCAT Box, System

EPxxxx | System

EPxxxx | System

Funktion
Identifizierung EP1111-0000
3 dezimale ID-Switche
Abzweige EP1122-0001 Vorzugstyp
EtherCAT, 2-Kanal
EP1312-0001
EtherCAT P, 2-Kanal
EP9128-0021 Vorzugstyp
EtherCAT, 8 x M8
EP1122-8001
EtherCAT, 2-Kanal, Fast-Hot-Connect
Powerverteiler EP9208-1035
8-Kanal, M12, L-kodiert, 7/8"
EP9214-0023
4/4-Kanal, 7/8"
EP9224-0023 Vorzugstyp
4/4-Kanal, Strommessung und Data Logging, 7/8"
EP9214-0024
4/4-Kanal, M12, L-kodiert
EP9224-0024
4/4-Kanal, Strommessung und Data Logging, M12, L-kodiert
EP9224-0037
4-Kanal, ENP B17, ENP auf EtherCAT P
EP9224-2037
4-Kanal-Abzweig, mit Spannungsversorgung, ENP B17
PROFINET-RT-EtherCAT-Box EP9300-0022
EtherCAT-Box-Interface zu PROFINET RT
EtherCAT-Medienkonverter LWL EP9521-0020
1-Kanal, Multimode
Brems-Chopper-Box EP9576-1032
bis 72 V DC