ER23xx | Zinkdruckguss-EtherCAT-Box, Digital-Kombi

ER23xx | Digital-Kombi

ER23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Eingänge + Ausgänge
ER2308-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2308-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2318-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2318-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2328-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A
ER2328-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A
24 V DC
Ein-/Ausgänge
ER2338-0001
8 x M8, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2338-0002
4 x M12, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2339-0021
16 x M8, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ER2339-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ER2338-1001
8 x M8, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2338-1002
4 x M12, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2349-0021
16 x M8, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ER2349-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A