ER2008-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ER2008-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

ER2008-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

EtherCAT signal input
EtherCAT signal output
M8 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power supply feed
Power supply downstream
connection
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
3 | GND
4 | Output
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-wire
3-wire
ER2008-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

ER2008-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

Die EtherCAT Box ER2008-0001 mit digitalen Ausgängen schaltet binäre Steuersignale der Steuerung zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Die EtherCAT-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ER-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenER2008-0001
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeM8-Buchse, 3-polig, A-kodiert
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ.
Kurzschlussstrom1,5 A typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme aus US120 mA
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 265 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialZinkdruckguss
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen