Die EtherCAT-Verlängerung EC1110 wird an das Ende eines EtherCAT-Klemmenstrangs oder eines Embedded-PCs der CX-Serie gesetzt und bietet die Möglichkeit, das EtherCAT-Netzwerk in Linientopologie zu verlängern. Dank der gewinkelten RJ45-Buchse lässt sich das Kabel direkt in den Kabelkanal führen, ohne dass ein größerer Biegeradius erforderlich ist.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 1 x RJ45-Buchse, gewinkelt
- Verbindungslängen: bis zu 100 m
- Verlängerung eines EtherCAT-Netzwerks in Linientopologie
Der EC1110 verfügt über eine RJ45-Buchse, die den Anschluss eines Ethernet-Kabels mit RJ45-Stecker ermöglicht und eine Verbindung zu einem weiteren EtherCAT-Strang oder zu einzelnen EtherCAT-Geräten herstellt. Die E-Bus-Signale werden im Durchlauf auf 100BASE-TX-Ethernet-Signaldarstellung umgesetzt. Die Elektronik des EC1110 wird über den E-Bus versorgt. Eine Parametrierung oder Konfiguration ist nicht erforderlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | EC1110 |
|---|---|
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Kommunikations-Interface | EC1110 |
|---|---|
| Anzahl Ports | 1 |
| Funktion | Umsetzung der E-Bus-Signale auf 100BASE-TX-Ethernet zur Verlängerung des EtherCAT-Netzes |
| Protokoll | EtherCAT |
| Übertragungsart | Halb-/Vollduplex |
| Übertragungsmedium | Ethernet-/EtherCAT-Kabel (mind. Cat.5), geschirmt |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs |
| Leitungslänge | Punkt-zu-Punkt | max. 100 m |
| Anschlusstechnologie | RJ45 |
| Anschlusstechnologie | Kontaktart | Buchse |
| XFC | EC1110 |
|---|---|
| Distributed Clocks | nein |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | EC1110 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 130 mA |
| Umgebungsbedingungen | EC1110 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | EC1110 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | EC-39 |
|---|---|
| Gewicht | ca. 70 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 42 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 39 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Powerkontakt | "+" (links) | nein |
| Powerkontakt | "-" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen