ED1808 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, 2-Leiteranschluss, Push-inNeuVorzugstyp

Die digitale Eingangsklemme ED1808 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, bestehend aus Signaleingang und 24 V DC, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der ED1808 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • positivschaltend
  • Eingangsspezifikation Typ 1/3
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
  • direkter Anschluss der Sensorik mit 2-Leiteranschlusstechnik

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED1808
Anzahl Kanäle | Gesamt8
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Digital-EingangED1808
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle8
Anschlusstechnik2-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Signalspannung „0“-3…+5 V DC
Signalspannung „1“11…30 V DC
Eingangsfiltertyp. 3 ms
Eingangsstromtyp. 3 mA
XFCED1808
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED1808
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 65 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 5 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED1808
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED1808
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen