ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-inNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

Ch. 1 | Ch. 9 DI
Ch. 2 | Ch. 10 DI
Ch. 3 | Ch. 11 DI
Ch. 4 | Ch. 12 DI
Ch. 5 | Ch. 13 DI
Ch. 6 | Ch. 14 DI
Ch. 7 | Ch. 15 DI
Ch. 8 | Ch. 16 DI
Ch. 17 | Ch. 25 DI
Ch. 18 | Ch. 26 DI
Ch. 19 | Ch. 27 DI
Ch. 20 | Ch. 28 DI
Ch. 21 | Ch. 29 DI
Ch. 22 | Ch. 30 DI
Ch. 23 | Ch. 31 DI
Ch. 24 | Ch. 32 DI
Power contact
+24 V DC
Power contact
0 V
Ch. 1 | Ch. 9 digital input
Ch. 2 | Ch. 10 digital input
Ch. 3 | Ch. 11 digital input
Ch. 4 | Ch. 12 digital input
Ch. 5 | Ch. 13 digital input
Ch. 6 | Ch. 14 digital input
Ch. 7 | Ch. 15 digital input
Ch. 8 | Ch. 16 digital input
Ch. 17 | Ch. 25 digital input
Ch. 18 | Ch. 26 digital input
Ch. 19 | Ch. 27 digital input
Ch. 20 | Ch. 28 digital input
Ch. 21 | Ch. 29 digital input
Ch. 22 | Ch. 30 digital input
Ch. 23 | Ch. 31 digital input
Ch. 24 | Ch. 32 digital input
ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

ED1837 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, Push-in

Die digitale Eingangsklemme ED1837 erfasst binäre 24-V-DC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält 32 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der ED1837 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-DC-Powerkontakt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • positivschaltend
  • einstellbare Filterzeiten für zuverlässige Signalerkennung je nach Anwendung
  • geeignet für schnelle wie auch langsame Signalverläufe
  • direkter Anschluss von mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiter-Anschlusstechnik auf kleinstem Raum

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED1837
Anzahl Kanäle | Gesamt32
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Digital-EingangED1837
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle32
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Signalspannung „0“-3…+5 V DC
Signalspannung „1“11…30 V DC
Eingangsfiltertyp. 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar)
Eingangsstromtyp. 3 mA
XFCED1837
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED1837
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 55 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 30 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC (Typprüfung)
UmgebungsbedingungenED1837
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED1837
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-24-2x16pin
Gewichtca. 100 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)27 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)24 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja