ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-inNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

Ch. 1 DI
Ch. 2 DI
Ch. 3 DI
Ch. 4 DI
Ch. 5 DI
Ch. 6 DI
Ch. 7 DI
Ch. 8 DI
Ch. 1 DO
Ch. 2 DO
Ch. 3 DO
Ch. 4 DO
Ch. 5 DO
Ch. 6 DO
Ch. 7 DO
Ch. 8 DO
Power contact
+24 V DC
Power contact
0 V
Ch. 1 digital input
Ch. 2 digital input
Ch. 3 digital input
Ch. 4 digital input
Ch. 5 digital input
Ch. 6 digital input
Ch. 7 digital input
Ch. 8 digital input
Ch. 1 digital output
Ch. 2 digital output
Ch. 3 digital output
Ch. 4 digital output
Ch. 5 digital output
Ch. 6 digital output
Ch. 7 digital output
Ch. 8 digital output
ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

ED1859 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Push-in

Die digitale EtherCAT-Klemme ED1859 kombiniert acht digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge auf einem Gerät. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Die Bezugsmasse aller Eingänge ist der 0‑V-Powerkontakt, die Ausgänge werden über den 24‑V-DC-Powerkontakt gespeist.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kompakte Bauform durch Kombination von Ein- und Ausgängen in einer Klemme
  • kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
  • kurzschlussfeste und verpolungsgeschützte Ausgänge mit Ausgangsstrom bis 0,5 A

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED1859
Anzahl Kanäle | Gesamt16
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Digital-EingangED1859
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle8
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
Signalbereich | Technisch20,4…28,8 V DC
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Signalspannung „0“-3…+5 V DC
Signalspannung „1“11…30 V DC
Eingangsfiltertyp. 3 ms
Eingangsstromtyp. 3 mA
Digital-AusgangED1859
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle8
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
Signalbereich | Technisch20,4…28,8 V DC
Ausgangsstrommax. 0,5 A pro Kanal
Kurzschlussfestigkeitja
Kurzschlussstrombegrenzungtyp. < 2 A
AusgangsstufePush
Schaltzeiten | TONtyp. 140 µs
Schaltzeiten | TOFFtyp. 300 µs
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie | Induktiv< 150 mJ pro Kanal
XFCED1859
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED1859
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 85 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 20 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED1859
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED1859
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-12-16pin
Gewicht60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen