ED2838 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, Push-in, mit Kanal-DiagnoseNeuVorzugstyp

Die digitale Ausgangsklemme ED2838 schaltet binäre Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status-LEDs) angezeigt wird.

 

Eine über die integrierte Diagnose erkannte Überlast kann in der Steuerung ausgewertet werden und wird ebenfalls über Leuchtdioden angezeigt. Ein Diagnosebit wird für den betroffenen Kanal gesetzt, wenn eine Überlast vorliegt. Durch die Diagnose wird die Wartung der Applikation vereinfacht.

 

Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der ED2838 über den 24-V-DC-Powerkontakt gespeist. Sie sind von der Feldbusseite galvanisch getrennt.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet zur Ansteuerung unterschiedlicher Lasttypen:
    • ohmsche Lasten (z. B. Widerstände)
    • induktive Lasten (z. B. Relais, Schütze, Ventile)
    • kapazitive Lasten
  • max. Ausgangsstrom von 2 A pro Kanal (∑ 10 A)
  • integrierte Diagnosemöglichkeit Überlast
  • kurzschlussfeste Ausgänge: Schutz gegen Überlast oder Kurzschluss
  • Verpolungsschutz bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED2838
Anzahl Kanäle | Gesamt8
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Digital-AusgangED2838
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanäle8
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv
Anschlusstechnik1-Leiter, 2-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
Signalbereich | Technisch20,4…28,8 V DC
Ausgangsstrommax. 2 A pro Kanal
Ausgangsstrom | ∑max. 10 A
Kurzschlussfestigkeitja
Kurzschlussstrombegrenzungtyp. < 12 A
AusgangsstufePush
Schaltzeiten | TONtyp. 50 µs
Schaltzeiten | TOFFtyp. 140 µs
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie | Induktiv< 1,3 J pro Kanal
Diagnoseja
Überlastja
XFCED2838
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED2838
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 85 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 20 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED2838
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED2838
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen