Die EtherCAT-Klemme EL3446-0013 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Da die EL3446-0013 selbst über keine Spannungseingänge verfügt, werden die Spannungsmesswerte über EtherCAT von einer einmalig pro Netzwerk zu installierenden EL3443 übermittelt. Der Strom der bis zu sechs anschließbaren Phasen wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3446-0013 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3446-0013 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.
Das 333-mV-Strom-Interface eignet sich optimal für den Einsatz mit Rogowski-Spulen – sowohl mit als auch ohne eingebauten Integrator.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | EL3446-0013 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 6 x Strom |
| Oversampling-Faktor | – |
| Distributed Clocks | optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich) |
| Aktualisierungsintervall | 100 ms |
| Messwerte | Strom (und mit einer EL3443: Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung)) |
| Messspannung | – |
| Messstrom | 333 mV (AC/DC), über Messwandler x A/333 mV |
| Messfehler/Unsicherheit | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)
|
| Updatezeit | netzsynchron |
| Überwachungsfunktion | Unter-/Überströme (einstellbar) |
| Potenzialtrennung | 2500 V |
| Stromaufnahme E-Bus | typ. 120 mA |
| Stromaufnahme Powerkontakte | – |
| Besondere Eigenschaften | Zusammen mit einer EL3443 ermöglicht die EL3446 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung). |
| Gewicht | ca. 75 g |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
| Gehäusedaten | EL-12-8pin |
|---|---|
| Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
| Material | Polycarbonat |
| Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
| Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
| Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
| Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
| Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen