Die analoge Ausgangsklemme ED4072 ist ein universelles 10-V-/20-mA-Ausgangsmodul der 16-Bit-Klasse für einfache Steuerungsaufgaben. Je Kanal können Normsignale im Bereich -10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA erzeugt werden. Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.
Die Spannungs- und Stromausgänge sind single-ended ausgeführt, das heißt, sie beziehen sich jeweils auf den 0-V-DC-Powerkontakt. Alle Ausgänge werden mit einer 16-Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereichs können auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgegeben werden. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und melden Überlastung, Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgängen Kurzschluss.
Die Klemme ED4072 verfügt über 24-V-/0-V-DC-Kontakte zur Aktorversorgung.
Besondere Eigenschaften:
- kombinierte Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
- Ausgabebereich ±107 %
- 2 kSps Wandlungsrate je Kanal für Standard-Automatisierungsaufgaben
- hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 750 Ω
- Ausgangsdiagnose: Kurzschluss bei Spannungsausgabe, Drahtbruch bei Stromausgabe
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Allgemein | ED4072 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 2 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Analog-Ausgang | ED4072 |
|---|---|
| Spannung | |
| Anzahl Kanäle | max. 2 |
| Lastart | ohmsch |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
| Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
| Auflösung | Prozessdaten | 327,67... µV |
| Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
| Wandlungsart | multiplex |
| Wandlungszeit | min. 500 µs pro Kanal |
| Wandlungsrate | max. 2 kSps pro Kanal |
| Signalbereich | Nominell | -10…+10 V, 0…10 V |
| Signalbereich | Technisch | -10,73…+10,73 V |
| Signalbereich | Endwert (FSV) | 10 V |
| Bürde | > 2 kΩ |
| Massebezug | single-ended |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±0,07 % |
| Strom | |
| Anzahl Kanäle | max. 2 |
| Lastart | ohmsch |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter |
| Auflösung | Technisch | 16 Bit, inkl. Vorzeichen |
| Auflösung | Prozessdaten | 655,35… nA |
| Darstellung | Prozessdaten | REAL32, INT16 |
| Wandlungsart | multiplex |
| Wandlungszeit | min. 500 µs pro Kanal |
| Wandlungsrate | max. 2 kSps pro Kanal |
| Signalbereich | Nominell | -20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA |
| Signalbereich | Technisch | -21,47…+21,47 mA |
| Signalbereich | Endwert (FSV) | 20 mA |
| Bürde | < 750 Ω |
| Massebezug | single-ended |
| Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV | < ±0,07 % |
| XFC | ED4072 |
|---|---|
| Distributed Clocks | nein |
| Timestamp | nein |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED4072 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus, über Powerkontakte |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 100 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 60 mA + Last |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
| Umgebungsbedingungen | ED4072 |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
| Lagertemperatur | -40…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED4072 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen