Die EtherCAT-Klemme ED6001-0009 ermöglicht den Anschluss von seriell kommunizierenden Geräten mit RS232-Kommunikationsstandard an das Automatisierungssystem. Umfangreiche Parametrierungsmöglichkeiten erlauben eine flexible Anpassung an unterschiedliche Kommunikationsanforderungen.
Über die Steuerung bzw. TwinCAT können unter anderem folgende Parameter eingestellt werden: Handshake, Baudrate, Datenformat (z. B. 8N1) und weitere.
In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver, kann die Klemme als Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden. Alternativ mit der TwinCAT 3 Modbus RTU Library als Modbus-RTU-Schnittstelle.
Die ED6001-0009 verfügt über einen seriellen Kanal, welcher eine schaltbare 5-V-DC-Versorgung für die angeschlossene Gegenstelle bereitstellt.
Besondere Eigenschaften:
- leistungsstarker Treiber für hohe Teilnehmerzahlen und lange Leitungen
- großer Baudratenbereich
- umfassende Parametrierungsmöglichkeiten
- senden und empfangen mit Distributed-Clocks-Zeitstempel
- integrierte Gegenstellenversorgung
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026
Produktinformationen
| Allgemein | ED6001-0009 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 1 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Kommunikations-Interface | ED6001-0009 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Schnittstelle | RS232 |
| Protokoll | beliebig |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Gerätetyp | Master, Slave |
| Übertragungsrate | 300 Baud...1 MBaud |
| Datenpuffer | Empfangen | 4 kByte |
| Datenpuffer | Senden | 4 kByte |
| Anzahl Teilnehmer | max. 256 |
| Teilnehmerversorgung | Ausgangsspannung | 5 V DC |
| ID-Switch | nein |
| XFC | ED6001-0009 |
|---|---|
| Distributed Clocks | ja |
| Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs |
| Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit |
| Timestamp | ja |
| Timestamp | Genauigkeit | typ. < 10 µs |
| Timestamp | Auflösung | 1 ns |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED6001-0009 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC (Typprüfung) |
| Umgebungsbedingungen | ED6001-0009 |
|---|---|
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED6001-0009 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | ED-24-D-Sub-P |
|---|---|
| Gewicht | ca. 80 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 27 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 24 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 52 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Anschlusstechnologie | D-Sub |
| Polzahl | 9-polig |
| Kontaktart | Stecker |
| Powerkontakt | "+" (links) | nein |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "+" | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | nein |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "-" | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen