Die EtherCAT-Klemme ED6011 ermöglicht den Anschluss von seriell kommunizierenden Geräten an das Automatisierungssystem. Umfangreiche Parametriermöglichkeiten erlauben eine flexible Anpassung an unterschiedliche Kommunikationsanforderungen. Über die Steuerung bzw. TwinCAT können unter anderem folgende Parameter eingestellt werden: Kommunikationsstandard (RS232, RS422 oder RS485), elektrische Terminierung/FailSafe, Handshake, Baudrate, Datenformat (z. B. 8N1), Halb- oder Vollduplexbetrieb und weitere Optionen.
Der Kanal stellt eine 5-V-DC-Versorgung für die angeschlossene Gegenstelle bereit. In Verbindung mit dem TwinCAT 3 Virtual Serial COM Driver (TF6360) kann die Klemme als Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden, alternativ mit der TwinCAT 3 Modbus RTU Library als Modbus-RTU-Schnittstelle.
Die ED6011 verfügt über einen seriellen Kanal.
Besondere Eigenschaften:
- leistungsstarker Treiber für hohe Teilnehmerzahlen und lange Leitungen
- großer Baudratenbereich
- umfassende Parametrierungsmöglichkeiten
- Senden und Empfangen mit Distributed-Clocks-Zeitstempel
- integrierte Gegenstellenversorgung
Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
Produktinformationen
| Allgemein | ED6011 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | Gesamt | 1 |
| Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
| Kommunikations-Interface | ED6011 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Schnittstelle | RS232, RS422, RS485 |
| Protokoll | beliebig |
| Übertragungsart | Halb-/Vollduplex |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Gerätetyp | Master, Slave |
| Prozessdatenumfang | max. 256 Byte |
| Übertragungsrate | 300 Baud...1 MBaud |
| Datenpuffer | Empfangen | 4 kByte |
| Datenpuffer | Senden | 4 kByte |
| Anzahl Teilnehmer | max. 256 |
| Teilnehmerversorgung | Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Teilnehmerversorgung | Ausgangsstrom | 0,1 A |
| Abschlusswiderstand | Terminierung: 120 Ω, schaltbar, Bias/Failsafe: 560 Ω, schaltbar |
| Leitungslänge | Punkt-zu-Punkt | max. 1200 m |
| ID-Switch | nein |
| XFC | ED6011 |
|---|---|
| Distributed Clocks | ja |
| Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs |
| Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit |
| Timestamp | ja |
| Timestamp | Genauigkeit | typ. < 10 µs |
| Timestamp | Auflösung | 1 ns |
| Oversampling | nein |
| Versorgung und Potenzialtrennung | ED6011 |
|---|---|
| Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus |
| E-Bus | Stromaufnahme | typ. 190 mA |
| Powerkontakte | Eingangsspannung | max. 24 V DC (+20 %) |
| Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
| Powerkontakte | Stromaufnahme | – |
| Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
| Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
| Umgebungsbedingungen | ED6011 |
|---|---|
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Einbaulage | beliebig |
| Normen und Zulassungen | ED6011 |
|---|---|
| Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
| EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
| Kennzeichnungen | CE |
| Zulassungen | UL (in Vorbereitung) |
| Gehäusedaten | ED-12-16pin |
|---|---|
| Gewicht | ca. 60 g |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Polycarbonat |
| Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
| Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
| Abmessungen | Höhe | 100 mm |
| Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
| Montage | Klemme/Rückwand | 35-mm-Tragschiene (EN 60715) |
| Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
| Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
| Anschlusstechnologie | Push-in |
| Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
| Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
| Abisolierlänge | 8…9 mm |
| Powerkontakt | "+" (links) | ja |
| Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "-" (links) | ja |
| Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
| Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
| Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
| Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen