ED6012-0009 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485, D-SubNeu

Die EtherCAT-Klemme ED6012-0009 ermöglicht den Anschluss von seriell kommunizierenden Geräten an das Automatisierungssystem. Umfangreiche Parametrierungsmöglichkeiten erlauben eine flexible Anpassung an unterschiedliche Kommunikationsanforderungen.

 

Über die Steuerung bzw. TwinCAT können unter anderem folgende Parameter eingestellt werden: Kommunikationsstandard (RS232, RS422 oder RS485), elektrische Terminierung/FailSafe, Handshake, Baudrate, Datenformat (z. B. 8N1), Halb- oder Vollduplexbetrieb und weitere.

 

In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver, kann die Klemme als Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden. Alternativ mit der TwinCAT 3 Modbus RTU Library als Modbus-RTU-Schnittstelle.

 

Die ED6012-0009 verfügt über zwei unabhängige Kanäle. Beide stellen eine schaltbare 5-V-DC-Versorgung für die angeschlossene Gegenstelle bereit.

 

Besondere Eigenschaften:

  • leistungsstarker Treiber für hohe Teilnehmerzahlen und lange Leitungen
  • großer Baudratenbereich
  • umfassende Parametrierungsmöglichkeiten
  • senden und empfangen mit Distributed-Clocks-Zeitstempel
  • integrierte Gegenstellenversorgung

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026

Produktinformationen

AllgemeinED6012-0009
Anzahl Kanäle | Gesamt2
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Kommunikations-InterfaceED6012-0009
Anzahl Kanäle2
SchnittstelleRS232, RS422, RS485
Protokollbeliebig
ÜbertragungsartHalb-/Vollduplex
ÜbertragungsmediumKupfer
GerätetypMaster, Slave
Prozessdatenumfangmax. 256 Byte
Übertragungsrate300 Baud...1 MBaud
Datenpuffer | Empfangen4 kByte
Datenpuffer | Senden4 kByte
Anzahl Teilnehmermax. 256
Teilnehmerversorgung | Ausgangsspannung5 V DC
AbschlusswiderstandTerminierung: 120 Ω, schaltbar, Bias/Failsafe: 560 Ω, schaltbar
ID-Switchnein
XFCED6012-0009
Distributed Clocksja
Distributed Clocks | Genauigkeit< 1 µs
Distributed Clocks | Umfang64 Bit
Timestampja
Timestamp | Genauigkeittyp. < 10 µs
Timestamp | Auflösung1 ns
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED6012-0009
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalfunktional, 707 V DC Typprüfung
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED6012-0009
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED6012-0009
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-24-D-Sub-S
Gewichtca. 80 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)27 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)24 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe52 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
AnschlusstechnologieD-Sub
Polzahl9-polig
KontaktartBuchse
Powerkontakt | "+" (links)nein
Powerkontakt | "+" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "+" ja
Powerkontakt | "-" (links)nein
Powerkontakt | "-" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "-"ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen