ED9184 | EtherCAT-Klemme, Potenzialverteilung, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC, Push-inNeuVorzugstyp

Die Potenzialverteilungsklemme ED9184 stellt die Versorgungsspannung über die vorderseitigen Klemmkontakte bereit. Die 24 V DC und 0 V DC können jeweils achtmal von vorne abgegriffen werden. Die Powerkontakte sind mit den vorderseitigen Klemmkontakten verbunden und werden zur benachbarten Klemme durchgeschleift. Durch den Einsatz der ED9184 kann der Bedarf an zusätzlichen Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED9184
Internes Kommunikationsprotokollnein (passiv)
SystemED9184
FunktionPotenzialverteilung, 8 x 2 Potenziale aus den Powerkontakten
Ausgangsspannungaus den Powerkontakten
Diagnosenein
XFCED9184
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED9184
Powerkontakte | Eingangsspannungmax. 60 V DC/30 V AC
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmelastabhängig
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
UmgebungsbedingungenED9184
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED9184
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja