ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-inNeuVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

Device error
DI/ENC A/CNT Clk
DI/ENC B/CNT Dir
DI/Latch/Thr. Out/DO
DI/Gate/DO
PWM 1/DO
AI
AI error
Run
DI 1
DI 2
DI 3
DI 4
PWM 2/DO
AO
AO error
Power contact
+24 V DC
Power contact
0 V
DI/ENC A/CNT Clk
DI/ENC B/CNT Dir
DI/Latch/Thr. Out/DO
DI/Gate/DO
PWM 1/DO
AI U
AI GND
AI I
DI1
DI2
DI3
DI4
PWM 2/DO
AO U
AO GND
AO I
ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

ED8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB, Push-in

Die EtherCAT-Klemme ED8601-8411 bietet auf nur 12 mm Baubreite eine Kombination aus bis zu zwölf Signalanschlüssen und bis zu neun verschiedenen Signalarten. Neben digitalen Ein- und Ausgängen stehen je ein analoger Ein- und Ausgang zur Verfügung, die wahlweise als Strom- oder Spannungssignal konfigurierbar sind.

 

Die digitalen Eingänge mit einstellbaren Filterzeiten können alternativ für 24-V-HTL-Encoder mit A-/B-Spur einschließlich Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei digitale Ausgänge lassen sich als PWM-Signale verwenden, deren Pulsweite und Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz einstellbar sind.

 

Durch die Vielzahl an konfigurierbaren Kombinationen ist die ED8601-8411 die ideale Ergänzung zum Embedded-PC CX7000. Sie bietet eine kompakte Lösung für Applikationen, in denen nur wenige, aber komplexe Signale benötigt werden.

 

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Klemmstellen können nicht alle Signale gleichzeitig genutzt werden. Die Parametrierung erfolgt komfortabel über TwinCAT mittels des „Modules/Slots“-Verfahrens.

 

Besondere Eigenschaften:

  • flexible Konfiguration digitaler und analoger Ein- und Ausgänge
  • analoge Ein- und Ausgänge, wahlweise für Strom- oder Spannungssignale
  • konfigurierbare Encoder-, Zähler- und PWM-Funktionen

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED8601-8411
Anzahl Kanäle | Gesamtmax. 12
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
SignalbereicheED8601-8411
Digital-Eingang4 x Digital-Eingang, 24 V DC, konfigurierbarer Filter
Multifunktions-Digital-Eingang4 x Digital-Eingang, 24 V DC, konfigurierbarer Filter oder
2 x Digital-Eingang, 24 V DC, konfigurierbarer Filter und 2 x Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A oder
1 x Vor-/Rückwärts-Zähler 24 V DC, 100 kHz, Schwellenwert-Ausgang oder
1 x Encoder 24 V DC HTL, 100 kHz, Latch, Gate
Multifunktions-Digital-Ausgang2 x digital output, 24 V DC, 0.5 A or
2 x PWM, 24 V DC, 0.5 A
Multifunktions-Analog-Eingang1 x Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit oder
1 x Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 12 Bit
Multifunktions-Analog-Ausgang1 x Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit oder
1 x Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit
Digital-EingangED8601-8411
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanälemax. 8
FunktionDigital-Eingang, Gate, Latch
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Signalspannung „0“-3…+5 V DC
Signalspannung „1“11…30 V DC
Eingangsfiltertyp. 1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar)
Eingangsstromtyp. 3 mA
Leitungslänge | Sensorleitungmax. 30 m
Zähler
Anzahl Kanälemax. 1
FunktionVor-/Rückwärtszähler
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
Signalspannung „0“-3…+5 V DC
Signalspannung „1“11…30 V DC
Eingangsstromtyp. 3 mA
Auflösung32 Bit
Eingangsfrequenzmax. 100 kHz
Digital-AusgangED8601-8411
Standard digital | Positivschaltend
Anzahl Kanälemax. 4
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Anschlusstechnik1-Leiter
Signalbereich | Nominell24 V DC
Ausgangsstrommax. 0,5 A pro Kanal
Ausgangsstrom | ∑max. 2 A
Kurzschlussfestigkeitja
Kurzschlussstrombegrenzungtyp. < 2 A
AusgangsstufePush
Schaltzeiten | TONtyp. 300 µs
Schaltzeiten | TOFFtyp. 300 µs
Verpolungsschutzja
Abschaltenergie | Induktiv< 150 mJ pro Kanal
PWM
Anzahl Kanälemax. 2
FunktionPWM
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv
Signalbereich | Nominell24 V DC über Powerkontakte
Signalbereich | Technisch20,4…28,8 V DC
Ausgangsstrommax. 0,5 A pro Kanal
Kurzschlussfestigkeitja
AusgangsstufePush-pull
Pulsdauer | TONtyp. > 750 ns
Pulsdauer | TOFFtyp. > 500 ns
Tastverhältnis0…100 %
Auflösungmax. 16 Bit
Ausgangsfrequenz20 Hz…25 kHz
Verpolungsschutznein
Analog-EingangED8601-8411
Spannung
Anzahl Kanälemax. 1
Anschlusstechnik2-Leiter
Auflösung | Technisch12 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten327,67... µV
Darstellung | ProzessdatenINT16
ADC-WandlungsmethodeSAR
Wandlungsart
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-10…+10 V, 0…10 V
Signalbereich | Technisch-10,73…+10,73 V
Signalbereich | Endwert (FSV)10 V
Innenwiderstand/Impedanztyp. > 200 kΩ
Massebezugsingle-ended
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Spannungsfestigkeit±30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSVtyp. < ±0,5 %
Drahtbrucherkennungnein
Strom
Anzahl Kanälemax. 1
Anschlusstechnik2-Leiter
Auflösung | Technisch12 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten655,35... nA
Darstellung | ProzessdatenINT16
ADC-WandlungsmethodeSAR
Wandlungsart
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Signalbereich | Technisch-21,47…+21,47 mA
Signalbereich | Endwert (FSV)20 mA
Innenwiderstand/Impedanztyp. 33 Ω
Massebezugsingle-ended
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Überstromschutztyp. 50 mA
Spannungsfestigkeit±30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSVtyp. < ±0,5 %
Drahtbrucherkennungnein
Analog-AusgangED8601-8411
Spannung
Anzahl Kanälemax. 1
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter
Auflösung | Technisch12 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten327,67... µV
Darstellung | ProzessdatenINT16
Wandlungsart
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-10…+10 V, 0…10 V
Signalbereich | Technisch-10,73…+10,73 V
Signalbereich | Endwert (FSV)10 V
Bürdetyp. > 5 kΩ
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSVtyp. < ±0,5 %
Strom
Anzahl Kanälemax. 1
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter
Auflösung | Technisch12 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten655,35… nA
Darstellung | ProzessdatenINT16
Wandlungsart
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell0…20 mA, 4…20 mA
Signalbereich | Technisch0…21,47 mA
Signalbereich | Endwert (FSV)20 mA
Bürdetyp. < 350 Ω
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSVtyp. < ±0,5 %
Positions-InterfaceED8601-8411
Anzahl Kanälemax. 1
FunktionInkremental-Encoder-Interface mit Gate/Latch-Eingang
Sensorartinkrementelle Positionserfassung
SignalbereichHTL 24 V
Auflösung | Prozessdaten (Zähler)32 Bit
Mikroinkrementenein
Sensorversorgung | Ausgangsspannungnein
Quadraturdecoderja
HTL
GeberanschlussSingle-ended-Anschluss: A, B
Eingangsfrequenz400 Kilo Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspr. 100 kHz
Drahtbrucherkennungnein
XFCED8601-8411
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED8601-8411
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 100 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 40 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED8601-8411
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED8601-8411
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen