Für Ihre analogen Beckhoff-I/O-Geräte können Sie hier Kalibrierzertifikate sowie Zertifikate einer ggf. erfolgten Rekalibrierung anfordern – sofern Sie diese als Option mitbestellt haben. Geben Sie dazu einfach die Daten und Kennzeichnung Ihres Gerätes in das untenstehende Formular ein. Die Kennzeichnung kann entweder die 6-stellige Seriennummer/ID oder eine BTN in Form einer 8-stelligen Zeichenkette sein. Sie finden die Kennzeichnung entweder direkt auf dem Gerät oder elektronisch im CoE (CAN Application protocol over EtherCAT). Nach Eingabe der Daten erhalten Sie eine E-Mail mit den gewünschten Kalibrierzertifikaten im PDF-Format.
Hinweise
Für Standardgeräte z. B. mit der Namensendung „-0000“ sind keine Kalibrierzertifikate verfügbar. Geräte mit Werkskalibrierzertifikat erkennen Sie an der Namensendung „-0020“, z. B. EL3202-0020. Geräte mit externer Kalibrierung enden auf „-0030“, z. B. ELM3002-0030. Das Kalibrierzertifikat ist über den Gerätenamen und die Seriennummer (auch ID oder BTN) individuell einer Klemme bzw. Box zugeordnet. Es dokumentiert die konkrete Messabweichung jedes Kanals zum Produktionszeitpunkt und enthält u. a. Angaben zu den Umgebungsbedingungen und dem verwendeten Referenzgerät.