Die analoge Ausgangsbaugruppe IE4132 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Skalierung der Ausgänge lässt sich bei Bedarf verändern.
Die vier Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die analogen Aktoren werden aus der Steuerspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 V DC) steht zur Aktorversorgung zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | IE4132 |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | 4 analoge Ausgänge |
| Anzahl Ausgänge | 4 |
| Anschluss Ausgänge | M12, schraubbar |
| Signalstrom | -10/0…10 V |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Bürde | > 5 kΩ |
| Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
| Wandlungszeit | < 4 ms |
| Messfehler/Unsicherheit | < ±0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Aktorversorgung | aus Lastspannung UP |
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
| Breite im Prozessabbild | Output: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional) |
| Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: ja, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link |
| Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | 40 mA |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
| Gehäusedaten | Erweiterungs-Box |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
| Material | PA6 (Polyamid) |
| Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | IE4132 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1, 115-86-6 |
| REACH SVHC | Blei, Triphenylphosphat |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | 033a11b2-143a-404f-95af-197d8938390d |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen