ZS1090-0003 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für EtherCAT- und Feldbusleitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1090-0003
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung160 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Anschlussart AdernIDC
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG24…AWG22 (0,25 mm²…0,34 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,5...9,0 mm
MaterialKunststoff

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
A1ca. 55,00 mm
Bestellangaben4-polig
ZS1090-0003Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 4-polig, AWG22…24, VPE = 10 Stück, Ø 4,5…9,0 mm, geschirmt
Material ComplianceZS1090-0003
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen