Der Cat.6-EtherCAT/Ethernet-Stecker ist durch seine 8-polige Ausführung Gigabit-geeignet. Das robuste IP20-Zinkdruckgussgehäuse besteht nur aus zwei Teilen und lässt sich einfach im Feld ohne Spezialwerkzeug konfektionieren. Leitungen von AWG22-26 können angeschlossen werden. Der Stecker passt zu den Kabeln ZB9010, geeignet für feste Verlegung, und ZB9020, geeignet für Schleppketten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | ZS1090-0005 |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | RJ45 |
| Steckerart | Stecker |
| Kontaktart | Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
| Strombelastbarkeit | 1 A bei 50 °C |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 750 |
| Anschlussart Adern | IDC |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG26…AWG22 (0,14 mm²…0,34 mm²) |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 5,5…8,5 mm |
| Material | Kunststoff |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | ca. 51,00 mm |
| A2 | 12,90 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS1090-0005 | Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 8-polig, AWG22…26, VPE = 10 Stück, Ø 5,5…8,5 mm, geschirmt |
| Material Compliance | ZS1090-0005 |
|---|---|
| CAS-Nr. | nein |
| REACH SVHC | nein |
| POP | konform |
| RoHS | konform ohne Ausnahme |
| China-RoHS | www.beckhoff.com/china-rohs-io |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen