ZS1090-9001 | EtherCAT-Kontaktträger, grün, PCB, SMT, THR, M8, Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 3,8 mm

Flansch Hinterwandmontage, EtherCAT, Printkontakt, 3,8 mm, mit Kontermutter, 2 Teile: Kontaktträger und Gehäuse separat, geschirmt, VPE = 75 Stück

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1090-9001
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartEtherCAT-Isolierkörper inklusive Kontakte
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzahl Steckzyklen≥ 100

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Bestellangaben
ZS1090-9001EtherCAT-Kontaktträger, grün, PCB, SMT, THR, M8, Hinterwandmontage, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 3,8 mm, VPE = 75 Stück
Material ComplianceZS1090-9001
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen