ZS4500-2040 | Stecker-Set für AX5000, 40 A

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenBezeichnung/Bestellangabe
ZS4500-2041Stecker für AX5000: X01 Netzeingang, Buchse 4-polig/max. 16 mm², für 40 A
ZS4500-2003Stecker für AX5000: X03 24-V-DC-Versorgung, Buchse 3-polig/max. 6 mm², für 1,5…170 A
ZS4500-2006Stecker für AX5000: X06 BLFZ 1-reihig ohne LED, Buchse 10-polig/max. 1,5 mm², für 1,5…170 A

Produktinformationen

Material ComplianceZS4500-2040
CAS-Nr.nein
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen