ZS7000-0005 | M8-EtherCAT P/EtherCAT-Interface, IP67, P-kodierter Eingang, EtherCAT-Ausgang, A-kodiert, passiver Kabeladapter, geschirmt

Kabeladapter M8-Buchse EtherCAT P-Eingang auf M8-Buchse EtherCAT-Ausgang.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7000-0005
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung30 V (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A148.00 mm
A2Ø10,1 mm
Bestellangaben
ZS7000-0005Kabeladapter passiv, EtherCAT P auf EtherCAT, IP67, gerade, M8, P-kodiert, 4-polig, Buchse auf M8, A-kodiert, 4-polig, Buchse, geschirmt
Material ComplianceZS7000-0005
CAS-Nr.7439-92-1, 115-86-6
REACH SVHCBlei, Triphenylphosphat
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.96c73d7e-88a0-4222-bf4f-d426b3a24d2e
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen