Das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45-Anschluss, ermöglicht eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne dass die Primärleiter aufgetrennt werden müssen. Vier Baugrößen stehen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot zur Verfügung. Dank der 333-mV-Ausgangssignale können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch-Kabel angeschlossen werden. Zudem verfügen sie über elektronische Namensschilder, die eine manuelle Konfiguration der Stromwandlerverhältnisse überflüssig machen.
Die EtherCAT-Klemme EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme erheblich.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | SCL6023-0075 |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse | 0,5 |
| Primärstrom | 75 A AC |
| Frequenz | 50…400 Hz |
| Elektronisches Typenschild | ja |
| Sekundärsignal | 333 mV |
| Max. Durchmesser Rundleiter | 9,7 mm |
| Baugröße | 1 |
| Abmessungen (B x H x T) | 24,8 mm x 38,7 mm x 26,1 mm |
| Gewicht | ca. 200 g |
| Betriebstemperatur | -40…+65 °C |
| Lagertemperatur | -45…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
| Zubehör | |
|---|---|
| ZB8201-0900 | Schnappbefestigung für SCLxxxx/SVLxxxx |
| ZK2003-91D1-3xxx | RJ45, Stecker, gerade, IP20, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen