Produktinformationen
| Technische Daten | ZS7200-A022 |
|---|---|
| Schirmung | ja |
| Baugröße | B17 |
| Steckerart | Flansch Hinterwandmontage |
| Kontaktart | Buchse+Stift |
| Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
| Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
| Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG16/1,5 mm² |
| Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
| Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 10,0…11,5 mm |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 42,0 mm |
| A2 | Ø32,0 mm |
| A3 | M24 |
| A4 | 29,0 mm |
| A5 | 8,0 mm |
| Bestellangaben | |
|---|---|
| ZS7200-A022 | B17, Flansch Hinterwandmontage, gerade, kurz, Buchse+Stift, 2+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen