ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

Das Lüftermodul ZB8610 dient zur forcierten Luftzirkulation innerhalb des Klemmengehäuses und sorgt für einen besseren Wärmeabtransport aus dem Gehäuse. Es erweitert den thermischen Einsatzbereich der EtherCAT-Klemmen und Busklemmen und bietet viele neue Anwendungsmöglichkeiten. Das Modul wird an der Unterseite des Klemmenstrangs installiert und deckt eine Breite von vier Standardklemmen ab (4 x 12 mm). Es besteht aus dem Lüfter, einer Montage-Kassette, einer Klemmleiste (24 V DC, 0 V DC, Diag, Mode) und einem Halter zur Fixierung an die unterschiedlichen Klemmengehäuse.

Der Lüfter kann in drei unterschiedlichen Betriebsmodi betrieben werden:

  • 1. Bedarfsgeregelt anhand des integrierten Temperatursensors (Default, nur Spannungsversorgung nötig)
  • 2. Dauerbetrieb mit Volllast (Zusätzlich zur Spannungsversorgung wird am Mode-Pin ein High-Signal angelegt.)
  • 3. Frequenzgesteuert durch extern angelegte Frequenz (1 bis 9 Hz) am Mode-Pin, die intern stufenweise von 2700 U/min bis max. ~5500 U/min umgesetzt wird. Als externe Quelle kann eine digitale Ausgangsklemme genutzt werden. Die in TwinCAT integrierte Messung der klemmeninternen Temperatur dient dann als Referenz zur Drehzahlsteuerung des Lüfters über die Frequenz.

Ein typischer Anwendungsfall des Lüftermoduls ist die Erweiterung des Leistungsbereichs der Klemmen durch forcierte Kühlung. Dies erlaubt z. B. den Betrieb der EtherCAT-Servoklemme EL7201 mit höherem Ausgangsstrom (Ieff = 4,5 A statt 2,8 A) und stellt sie somit leistungsmäßig auf die gleiche Stufe wie die EL7211, wodurch sich eine 50%ige Bauraum-Reduzierung ergibt.

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Erweiterung des Betriebstemperaturbereichs der Klemmen. Je nach Spezifikation der technischen Daten können die Klemmen durch Einsatz des Lüftermoduls mit einer Betriebstemperatur von 70 °C betrieben werden. Die exakten klemmenspezifischen Angaben zu diesem Anwendungsfall sind in den Dokumentationen der jeweiligen Klemmen eingetragen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB8610
Anzahl Kanäle1 Lüfter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Betriebsartentemperaturgeregelt, volle Geschwindigkeit, frequenzgeregelt
Drehfrequenz Lüfterin 9 Stufen über Frequenz einstellbar (1…9 Hz), max. ~5500 U/min
DiagnoseLüfter defekt
Lebensdauertyp. MTBF = 280.000 h @ 20 °C
Besondere EigenschaftenLeistungssteigerung sowie Erweiterung der Betriebstemperatur für diverse Klemmen
Abmessungen (B x H x T)47 mm x 20 mm x 55 mm
Gewicht32 g (inkl. Halter)
Betriebstemperatur-25…+70 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Material ComplianceZB8610
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7a: Blei in hochschmelzenden Loten mit einem Massenanteil von mind. 85 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen