LösenAnheftenSchließen

ZK1090-3132-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3132-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3132-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3132-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

ZK1090-3132-6xxx | EtherCAT-Kabel, PUR, 1 x 4 x AWG22, torsionsfähig

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungtorsionsfähig/robotertauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B140,00 mm
B2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3132-60202,00 m
ZK1090-3132-60303,00 m
ZK1090-3132-60505,00 m
ZK1090-3132-60808,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen