Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | gelb |
A1 | 43,80 mm |
B1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-9191-3010 | 1,00 m |
ZK1093-9191-3020 | 2,00 m |
ZK1093-9191-3030 | 3,00 m |
ZK1093-9191-3050 | 5,00 m |
ZK1093-9191-3100 | 10,00 m |
ZK1093-9191-3150 | 15,00 m |
ZK1093-9191-3200 | 20,00 m |
ZK1093-9191-3250 | 25,00 m |
ZK1093-9191-3300 | 30,00 m |
ZK1093-9191-3350 | 35,00 m |
ZK1093-9191-3400 | 40,00 m |
ZK1093-9191-3550 | 55,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen