ZK1B90-6591-2xxx | EtherCAT-Leitung, Duo, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1B90-6591-2xxx | EtherCAT-Leitung, Duo, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1B90-6591-2xxx | EtherCAT-Leitung, Duo, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1B90-6591-2xxx | EtherCAT-Leitung, Duo, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

ZK1B90-6591-2xxx | EtherCAT-Leitung, Duo, PUR, AWG26, feste Verlegung, komfortable Installation bei kurzen Distanzen

M12, Bajonett, Flansch , gerade, Buchse, 8-polig, X-kodiert – DUO: 2 x RJ45, Stecker, gerade, Stift, 4-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM12
SteckerartFlansch Hinterwandmontage
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Strombelastbarkeit0,5 A bei 40°C
Bemessungsspannung48 V AC/48 V DC (gemäß IEC61076-2-109)
Anzugsdrehmoment, Mutter1…1,2 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 40 °C
Bemessungsspannung125 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf D
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 40 °C
Bemessungsspannung125 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser, 2,5 x Kabelaußendurchmesser (festverlegt bei Einmalbiegung)
Farbe Außenmantelgrün
Technische DatenMeterware A
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059")
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser, 2,5 x Kabelaußendurchmesser (festverlegt bei Einmalbiegung)
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A145 mm
A2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
A320,5 mm
B144,0 mm
D144,0 mm
BestellangabenLänge
ZK1B90-6591-20112 x 1,10 m
ZK1B90-6591-20152 x 1,50 m
ZK1B90-6591-20202 x 2,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen