ZK7714-AV00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7714-AV00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7714-AV00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7714-AV00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

ZK7714-AV00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 2 (400 V AC)

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartFlansch Hinterwandmontage
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung150 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)5-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7,5 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen3 Mio.
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7714-AV00-Axxx
CEja
ULja UL2237, UL E-file Nummer: E484763
A147,50 mm
A230,00 mm
A325,00 mm
A435,30 mm
A57,20 mm
A6M25
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK7714-AV00-A0101,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen