ZK7978-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, 4 G 1,5 mm² + (2 x 1,00 m²) , PUR, schleppkettentauglich, Key 3 (24 V DC)

ZK7978-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, 4 G 1,5 mm² + (2 x 1,00 m²) , PUR, schleppkettentauglich, Key 3 (24 V DC)

ZK7978-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, 4 G 1,5 mm² + (2 x 1,00 m²) , PUR, schleppkettentauglich, Key 3 (24 V DC)

ZK7978-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, 4 G 1,5 mm² + (2 x 1,00 m²) , PUR, schleppkettentauglich, Key 3 (24 V DC)

ZK7978-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, 4 G 1,5 mm² + (2 x 1,00 m²) , PUR, schleppkettentauglich, Key 3 (24 V DC)

B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 3+PE+2+2 Pin – offenes Ende, 6-adrig mit

Schirmgeflecht

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)3+PE+2+2 Pin
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)6-adrig mit Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)1,50 mm² (ca. AWG16)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,1 mm ± 0,2 mm (0,4370" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A173,60 mm
A223,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7978-3600-010010,00 m
ZK7978-3600-012012,00 m
ZK7978-3600-013013,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen