Passend zum skalierbaren Industrie-PC-Portfolio, bieten die Beckhoff Next-Multitouch-Control-Panels eine große Auswahl an Display-Diagonalen, Montage- und Anschlussmöglichkeiten. Die abgesetzten Bedieneinheiten CP49xx-0020 und CP59xx-0020 werden mit dem Industrie-PC über USB und DisplayPort verbunden und lassen sich so bis zu 15 Meter voneinander absetzen (ab 5 Meter mit aktivem Kabel).
Mit der CP-Link-5-Technologie wird der Abstand zwischen Bedienpanel und Industrie-PC auf bis zu 100 Meter erhöht. Neben der hohen Übertragungsdistanz bietet die Technologie den Vorteil, dass sich der Verkabelungsaufwand reduziert. Dabei kann aus zwei Varianten gewählt werden:
- CP-Link 5 – The One Cable Display Link – bietet als Einkabellösung die Möglichkeit, neben dem Videosignal und USB 2.0 (Highspeed) auch die Stromversorgung in einem Cat.6A-Kabel zu übertragen. Zusätzlich überträgt CP-Link 5 EtherCAT für die CP59xx-003x-Geräte mit Tastererweiterung.
- Mit CP-Link 5 − The Two Cable Display Link − besteht die Möglichkeit, die Sendeelektronik direkt in den Industrie-PC zu integrieren. Alternativ kann eine externe CU88xx-Senderbox genutzt werden. Die Zweikabellösung überträgt dabei Videosignal und USB 2.0 (Highspeed) in einem Cat.6A-Kabel. Die Stromversorgung erfolgt über einen Steckverbinder.
Auf der Empfangsseite CP49xx-003x und CP59xx-003x muss zwischen den beiden Möglichkeiten Two Cable Display Link und One Cable Display Link ausgewählt werden. Die CP-Link-5-Technologie wird von den Next-Multitouch-Control-Panel-Serien CP49xx-003x für den Einbau in die Schaltschrankwand und von CP59xx-003x zur Tragarmmontage unterstützt.
Neben DisplayPort- und USB-Signal kann mit CP-Link 5 auch die Spannungsversorgung erfolgen. Auf der Sendeseite wird dazu die Senderbox CU8806 eingesetzt. Sie wird mit Spannung, USB- und DisplayPort-Signal versorgt und kann über ein Cat.6A-Kabel direkt an das Control Panel angeschlossen werden. Soll EtherCAT für die CP59xx-003x-Geräte mit Tastererweiterung übertragen werden, kommt eine CU8807 zum Einsatz.
Die Next-Multitouch-Panels CP49xx-003x und CP59xx-003x verfügen über eine integrierte Empfangselektronik.
Sowohl DisplayPort- als auch USB-Signal können mit CP-Link 5 über ein Cat.6A-Kabel übertragen werden. Auf der Sendeseite lässt sich die Senderbox CU8804 nutzen, die über USB und DisplayPort mit einem beliebigen Industrie-PC verbunden wird. Soll EtherCAT für die CP59xx-003x-Geräte mit Tastererweiterung übertragen werden, kommt eine CU8805 zum Einsatz.
Alternativ kann das Sendemodul C9900-E342 direkt in einen Industrie-PC 6032-00xx integriert werden und so den Platzbedarf weiter reduzieren. Soll EtherCAT für die CP59xx-003x-Geräte mit Tastererweiterung übertragen werden, kommt das Sendemodul C9900-E3xx zum Einsatz.
Die Next-Multitouch-Panels CP49xx-003x und CP59xx-003x haben die Empfangselektronik integriert und können bis zu 100 m entfernt vom Industrie-PC betrieben werden.
- Produktstatus
- Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung 2. Quartal 2027
Produkte
CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel
Control Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll
CP59xx | Next-Multitouch-Control-Panel
Control Panels für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll