CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-PanelNeu

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel

Next-Panel-Generation als Basis für HMI-Applikationen | CP4xxx/CP5xxx

Drei Vorteile der neuen Multitouch-Serie | CP4xxx/CP5xxx

Next-Multitouch-Panel-Generation

Next-Panel-Generation als Basis für HMI-Applikationen | CP4xxx/CP5xxx

Drei Vorteile der neuen Multitouch-Serie | CP4xxx/CP5xxx

Next-Multitouch-Panel-Generation

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Folgende Displaygrößen werden angeboten:

  • 7 Zoll, 800 x 480 (5:3)
  • 10,1 Zoll, 1280 x 800 (16:10)
  • 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 18,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 23,8 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP49xx-0030CP-Link 5Produktankündigung
CP49xx-0020DisplayPort/USBProduktankündigung

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen