CP49xx-0030 | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link 5Neu

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Folgende Displaygrößen werden angeboten:

  • 7 Zoll, 800 x 480 (5:3)
  • 10,1 Zoll, 1280 x 800 (16:10)
  • 15,6 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 18,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
  • 23,8 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2027

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP49xx-0030CP-Link 5Produktankündigung
CP49xx-0020DisplayPort/USBProduktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenCP49xx-0030Optionen
GerätetypMultitouch-Einbau-Control-Panel mit CP-Link-5-Anschluss
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
AnschlusstechnologieCP-Link 5 ermöglicht den Anschluss des Control Panels in bis zu 100 m Entfernung vom PC über ein Cat.6A-Kabel mit optionaler integrierter oder getrennter 24-V-DC-Spannungsversorgung. CP-Link 5 überträgt USB 2.0 mit bis zu 480 MBit/s.
SchnittstellenRJ45 für CP-Link 5, 2 x USB 2.01 x USB in der Front
Betriebstemperatur0…50 °C
InstallationKlemmhebel zur schnellen Installation
Spannungsversorgung24 V DC
CP49xx-0030
CP4907-00307-Zoll-Display 800 x 480
CP4910-003010,1-Zoll-Display 1280 x 800
CP4916-003015,6-Zoll-Display 1920 x 1080
CP4918-003018,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP4921-003021,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP4924-003023,8-Zoll-Display 1920 x 1080
Optionen
C9900-E3401-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP4xxx, USB-A-Buchse mit Gummikappe IP65

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen