Embedded-PC mit Intel®-Pentium®-MMX-kompatibler CPU
Das CX1010-Grundmodul ist das Basisgerät der CX-Familie. Mit einem Intel®-Pentium®-MMX-kompatiblen 500‑MHz-Prozessor liegt er im Mittelfeld der CPU-Leistungsklasse.
Abhängig von der Anwendung kann der CX1010 auch „headless“, also ohne Display und Tastatur, betrieben werden. Falls lokale Visualisierung gewünscht wird, so geschieht dies über eine DVI (Digital Video Interface)-Schnittstelle, an die alle Beckhoff Control Panel sowie handelsübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang anschließbar sind. Das Touchscreen-Signal wird über eine der zwei verfügbaren USB-Schnittstellen eingelesen.
Die Komponenten
Die einzelnen Systemkomponenten sind aneinander reihbare Module mit 19 mm (einfacher) oder 38 mm (doppelter) Breite. Die Basiseinheit besteht aus dem CPU-Modul (CX1010) und einem Netzteilmodul (CX1100-000x).
Das CPU-Modul ist in mehreren Varianten erhältlich, z.B.
- Systemschnittstellen: Als Option können zu dem vorhandenen Ethernet-Interface auch DVI- und zwei USB-Schnittstellen hinzugefügt werden. Getrennt bestellbar sind weitere Systemschnittstellen für serielle Kommunikation (2 x RS232 oder 2 x RS422/485) sowie Audiosignale.
- Betriebssystem: Es kann gewählt werden zwischen keinem Betriebssystem, Microsoft Windows Embedded CE 6 sowie Microsoft Windows Embedded Standard 2009.
- TwinCAT‑2-Software (vorinstalliert): ohne TwinCAT-System, mit TwinCAT 2 CE PLC oder TwinCAT 2 CE NC PTP oder mit den entsprechenden Vollversionen der einzelnen TwinCAT-2-Level für PLC und NC PTP
Netzteil mit integriertem I/O-Interface
Bei dem 24-V-DC-Netzteil kann aus vier verschiedenen Ausführungen gewählt werden:
- CX1100-0001: ohne I/O‑Interface
- CX1100-0002: mit Klemmenbus-Interface für Beckhoff Busklemmen
- CX1100-0003: mit Klemmenbus-Interface für Beckhoff Busklemmen und IP‑Link-Interface für Beckhoff-Feldbus-Box-Module
- CX1100-0004: mit Klemmenbus-Interface für Beckhoff EtherCAT-Klemmen
Alle Netzteilvarianten verfügen über ein beleuchtetes, reflexarmes LC-Display in FSTN-Technologie mit zwei Zeilen à 16 Zeichen für die Anzeige von Statusmeldungen. Die Anwenderprogramme können das Display auch für die Anzeige applikationsspezifischer Texte nutzen. Weiterhin enthalten sind 8 kByte nichtvolatiler Speicher für remanente Daten.
Ergänzt wird die Palette der optionalen Module durch Feldbusanschaltungen für PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS und Lightbus sowohl in Master- als auch in Slaveausführung.
SPS, Motion Control und Visualisierung
In Kombination mit der Automatisierungssoftware TwinCAT 2 wird der Embedded‑PC CX1010 zu einer leistungsfähigen IEC 61131‑3-SPS mit bis zu vier Anwendertasks. Zusätzlich können auch Motion-Control-Aufgaben ausgeführt werden. Je nach erforderlicher Abtastzeit ist die Ansteuerung von mehreren Servoachsen möglich, wobei selbst Sonderfunktionen wie Fliegende Säge, Elektronisches Getriebe und Kurvenscheibe realisierbar sind. Unter Windows Embedded CE 6 können, dank der betriebssystemeigenen Echtzeitfähigkeiten, auch in Hochsprachen geschriebene Anwendertasks parallel zu TwinCAT 2 in Echtzeit abgearbeitet werden.
Remote-Programmierung über Ethernet
Die Programmierung einer CX1010-Einheit erfolgt mittels eines Laptops oder eines Desktop‑PCs, der über Ethernet (Netzwerk oder Crossover-Kabel) mit dem CX1010 verbunden ist. Die Programme werden mit einer Standard-TwinCAT‑2-Softwarelizenz auf dem Laptop entwickelt und dann in das Zielgerät geladen.
Betriebssysteme
Als Betriebssysteme stehen sowohl Windows Embedded Standard 2009 als auch Windows Embedded CE 6 zur Verfügung. Letzteres hat den Vorteil schneller Hochlaufzeit und niedriger Lizenzkosten. Bei beiden Betriebssystemvarianten steht für die Anbindung an SCADA-Pakete der Beckhoff-OPC‑Server zur Verfügung. Somit gilt auch für den CX1010: problemlos Visualisieren und gleichzeitig Steuern in Echtzeit auf einem System.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: