Der Embedded-PC CX9240 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit 1,2-GHz-ARM-Cortex™-A53-CPU. Er ist eine Weiterentwicklung des bestehenden CX9020 und setzt auf eine schnellere CPU mit vier Kernen und eine moderne 64-Bit-Architektur. Durch die Multicore-CPU können SPS-Projekte auf mehrere Kerne verteilt werden, um deutliche Performance-Gewinne zu erreichen.
Der CX9240 verfügt über zwei unabhängige 1-GBit-Ethernet-Schnittstellen, die im Vergleich zum Vorgänger deutliche höhere Übertragungsraten ermöglichen. Als Arbeitsspeicher kommen 2 GB LPDDR4-RAM zum Einsatz, was die Kapazität der Kompaktsteuerung verdoppelt und zusammen mit der moderneren CPU und der weiterhin geringen Leistungsaufnahme neue Anwendungsbereiche und Möglichkeiten für den CX9240 eröffnet.
Die Hauptmerkmale der CX9240-Geräteserie auf einen Blick:
- leistungsstarke 1,2-GHz-ARM-Cortex™-A53-CPU mit vier Kernen
- 2 GB LPDDR4-RAM
- zwei unabhängige 1-GBit-Ethernet-Schnittstellen
- DisplayPort statt DVI
- Beckhoff RT Linux®
- eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV
- galvanisch getrenntes 24-V-DC-Netzteil
Darüber hinaus umfasst der CX9240 als Grundausstattung vier USB-3.0-Schnittstellen, einen DisplayPort sowie eine Multi-Optionsschnittstelle, die ab Werk flexibel belegt werden kann, z. B. mit einem seriellen Port oder einem Feldbusanschluss.
Das Boot- und Speichermedium ist eine auswechselbare, industrietaugliche MicroSD-Karte, deren Slot direkt an der Gehäusefront zugänglich ist. Sowohl das Betriebssystem als auch TwinCAT und Anwenderprojekte sind darauf gespeichert. Als Betriebssystem kommt Beckhoff RT Linux® zum Einsatz.
Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX9240-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann. Optional kann das Gerät mit einer Feldbus- oder einer seriellen Schnittstelle bestellt werden.
Der Anschluss für die Beckhoff I/O-Systeme ist direkt im CPU-Modul integriert. Das Gerät verfügt über eine automatische Erkennung des jeweiligen Bussystems (E-Bus oder K-Bus) und schaltet in den entsprechenden Modus. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25 bis +60 °C ermöglicht den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | CX9240 |
---|---|
Prozessor | ARM Cortex™-A53, 1,2 GHz |
Anzahl Kerne | 4 |
Flash-Speicher | Einschub für MicroSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-MicroSD-Karte) |
Arbeitsspeicher | 2 GB LPDDR4-RAM (nicht erweiterbar) |
Persistenter Speicher | 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | Beckhoff RT Linux® |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %), galvanische Trennung |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Max. Leistungsaufnahme | 7 W |
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 12 W |
Abmessungen (B x H x T) | 84 mm x 100 mm x 91 mm |
Gewicht | ca. 650 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Economy Plus (30); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Bestellangaben | |
---|---|
CX9240-0210 | CPU-Modul, Beckhoff RT Linux®, kein TwinCAT |
CX9240-0215 | CPU-Modul, Beckhoff RT Linux®, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.
Optionsschnittstellen | |
---|---|
CX9240-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) |
CX9240-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on |
CX9240-N031-0001 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on |
CX9240-N031-0002 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off |
CX9240-N031-0003 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off |
CX9240-N031-0004 | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on |
CX9240-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX9240-B140 | EtherCAT G-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX9240-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX9240-B310 | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX9240-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX9240-B510 | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX9240-M910 | Ethernet (2 x RJ45-Switch), erweiterbar für Echtzeitprotokolle, z. B. PROFINET, EtherNet/IP, BACnet/IP |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0132 | 16-GB-MicroSD-Karte |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen