CP47xx-0040 | Lüfterloser Next-Multitouch-Einbau-Panel-PCNeu

Für optimierte Bedienkonzepte: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Panel-PCs einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP47xx mit Prozessoren des Typs Intel Atom® sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks und eignen sich für TwinCAT-Applikationen mittlerer Größe sowie Virtualisierung und KI-Anwendungen. Die Allround-Geräteplattform für smarte HMI-Lösungen und leistungsfähige Steuerungen unterstützt alle Funktionen für reaktionsschnelle Visualisierung und intuitive Bedienung. Die CP47xx sind energieeffiziente Geräte ohne rotierende Bauteile mit erhöhter Ausfallsicherheit.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2027

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP47xx-0040Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP47xx-0040Optionen
GerätetypLüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-SSD
Kühlungpassiv
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperatur0…55 °C
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorAuswahl aus der Optionstabellebis Intel Atom® x7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50)
SpeicherAuswahl aus der Optionstabellebis zu 8 GB LPDDR5-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000/2500BASE-T on-board
Festplatten/FlashAuswahl aus der Optionstabellebis zu 640-GB-M.2-SSD
Schnittstellen2 x USB 3.2 Gen. 11 x USB in der Front
Spannungsversorgung24 V DC
Betriebssystem–Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
CP47xx-0040
CP4707-00407-Zoll-Display 800 x 480
CP4710-004010,1-Zoll-Display 1280 x 800
CP4716-004015,6-Zoll-Display 1920 x 1080
CP4718-004018,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP4721-004021,5-Zoll-Display 1920 x 1080
CP4724-004023,8-Zoll-Display 1920 x 1080
Erforderliche Prozessor-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration
C9900-C657Prozessor Intel Atom® X7213RE, 2,0 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 40) und 8 GB LPDDR5-RAM
C9900-C658Prozessor Intel Atom® X7433RE, 1,5 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 50) und 8 GB LPDDR5-RAM
Erforderliche SSD-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre PC-Konfiguration
C9900-H85180-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H852160-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H853320-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
C9900-H854640-GB-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe® x1, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für PCs mit Intel Atom® ab x7
OptionenCP47xx-0040
C9900-E3401-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP4xxx, USB-A-Buchse mit Gummikappe IP65

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen