Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.
Skalierbare Performance
Die CPX37xx-Panel-PCs sind mit einem Prozessor des Typs Intel Atom® mit bis zu vier Cores ausgestattet und in drei verschiedenen Displaygrößen 15, 19 und 21,5 Zoll erhältlich.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthält der CPX37xx keine rotierenden Bauteile. Der CPX37xx wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert.
Zugänglichkeit der Komponenten
Der Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CPX37xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Optional kann eine zweite Ethernet-Schnittstelle und eine 2½-Zoll-Festplatte/SSD statt CFast-Karte integriert werden.
Flexible Tragarmmontage
Parallel zu den CP37xx mit integrierten Tragarmadaptern bieten die CPX37xx die Möglichkeit, einen Tragarmadapter frei zu wählen. Der optional bestellbare Tragarmadapter C9900-M763, der von oben oder unten kundenseitig montiert werden kann, wird mit vier M6-Schrauben an das 100 x 100-mm-Anschlussbild befestigt. Somit kann, wie bei den Beckhoff Control Panels, an ein 48-mm-Tragarmsystem adaptiert werden. Ohne den dreh- und neigbaren Adapter kann der Multitouch-Panel-PC über das Anschlussbild flexibel montiert werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im November 2026
| Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
|---|---|---|
| CPX37xx-0030 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Produktankündigung |
| CPX37xx-0010 | Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
| Technische Daten | CPX37xx-0030 | Optionen |
|---|---|---|
| Gerätetyp | Multitouch-Panel-PC | |
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Glasfront zur Tragarmmontage für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 | |
| Tragarmadapter | 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm im Anschlussblock | |
| Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für CFast | 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD |
| Kühlung | passiv | |
| Schutzart | IP65 | |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C | |
| Displaygröße/Auflösung | 15" 1024 x 768, 19" 1280 x 1024 oder 21,5" 1920 x 1080 | |
| Touchscreen | Multifinger-Touchscreen | |
| Prozessor | Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40) | Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) |
| Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x6 | |
| Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk |
| Grafik | im Prozessor integriert | |
| Ethernet | 2 x 100/1000/2500BASE-T on-board, davon 1 herausgeführt | 1 zusätzlicher 100/1000/2500BASE-T herausgeführt |
| Festplatten/Flash | 40-GB-CFast-Karte | bis zu 320-GB-CFast-Karte, bis zu 1280-GB-SSD |
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 100/1000/2500BASE-T Push-Pull, 2-Port-USB-A-Buchse USB 2.0 mit Abdeckkappe IP65 | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC | |
| Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, TwinCAT/BSD |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx (in Vorbereitung) | |
| CPX37xx-0030 | Multitouch-Panel-PCs |
|---|---|
| CPX3715-0030 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen |
| CPX3719-0030 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen |
| CPX3721-0030 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
| Optionen | CPX37xx-0030 |
|---|---|
| C9900-C591 | Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM |
| C9900-M76x | Tragarmadapter für Panel-PCs und Control Panels |
| C9900-E185 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse |
| C9900-H620 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
| C9900-H628 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
| C9900-H673 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
| C9900-D198 | 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 1 Slot für eine CFast-Karte |
| C9900-H867 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 160 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
| C9900-H848 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 320 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
| C9900-H748 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
| C9900-H796 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, sowie TwinCAT/BSD
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen