C9900-K992…K996 | Displaykabel, geschirmt, TPE, feste Verlegung, schwarz

Mini-DisplayPort, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 20-pin – Mini-DisplayPort, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 20-pin

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeMini-DisplayPort, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)20-polig
Strombelastbarkeit0,5 A
Bemessungsspannung30 V
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeMini-DisplayPort, Push-Pull V4
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)20-polig
Strombelastbarkeit0,5 A
Bemessungsspannung30 V
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche19 x AWG32
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelTPE (FRNC)
Kabelaußendurchmesser5,0 mm
Min. Biegeradius, nicht bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K9920,30 m
C9900-K9930,50 m
C9900-K9941,00 m
C9900-K9951,50 m
C9900-K9962,00 m

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen