AS2043-1Jy0 | Schrittmotor, Haltemoment 8,0 Nm, N3 (NEMA34/86 mm)

AS2043 | Schrittmotor ohne Encoder

AS2043 | Schrittmotor ohne Encoder

AS2043 | Schrittmotor mit Encoder

AS2043 | Schrittmotor mit Encoder

AS2043 | Schrittmotor ohne Encoder

AS2043 | Schrittmotor ohne Encoder

AS2043 | Schrittmotor mit Encoder

AS2043 | Schrittmotor mit Encoder

Mit den Zweiphasen-Schrittmotoren AS2000 mit einem Schrittwinkel von 1,8° wird die Lücke zum High-Performance-Servomotor AM8000 verkleinert. Die Schrittmotoren mit den Flanschgrößen N2 (NEMA23) und N3 (NEMA34) sind den internationalen Standards angepasst. Im Leistungsbereich von 0,8 bis 8 Nm kann der Anwender aus sieben verschiedenen Modellen die passende Leistung auswählen.

Das Design der Serie AS2000 ist stärker auf industrielle Anforderungen abgestimmt. Mit der höheren Schutzart IP54 können die Motoren auch in rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der einfachen Verkabelung durch die standardisierten, integrierten Highpower-M12-Steckschraubverbinder für die Leistung und den robusten M12-Steckverbinder für den Encoder. Durch den drehsteif-integrierten Encoder (1024 Inc/Rev) ist der Motor ideal für die von Beckhoff unterstützte feldorientierte Regelung für Schrittmotoren. Eine Variante ohne Encoder ist auch verfügbar. Die feldorientierte Regelung vermindert Resonanzen und reduziert die Wärmeentwicklung und die Geräusche des Motors deutlich, was einen Betrieb mit servoähnlichen Eigenschaften ermöglicht.

Alle Motoren der Serie AS2000 sind auf die EtherCAT-Schrittmotorklemmen EL7037 (1,5 A) und EL7047 (5 A) abgestimmt. Mit dem 5-V-TTL-Encoder ist der Motor die ideal Ergänzung für die zweikanalige Schrittmotorklemme EL7062. Die Inbetriebnahme in TwinCAT ist einfach. Zur vereinfachten Auslegung der Achse sind detaillierte Informationen über die AS2000-Schrittmotoren in den Motion Utilities des TwinCAT 3 Motion Designers integriert.

Die Motoren sind mit glatter Welle (Flanschgröße N2) oder mit Passfedernut (Flanschgröße N3) verfügbar. Geschirmte Motor- und Encoderleitungen sind ebenso erhältlich: Sie sind auf die Schrittmotorklemmen abgestimmt und passend zu den Klemmpunkten abgelängt. Mit dem spielarmen Planetengetriebe der Serie AG2250 in gerader und gewinkelter Ausführung kann eine Vielzahl von Applikationen abgedeckt werden. Abgerundet wird das Programm mit einer nun erhältlichen elastischen Kupplung zur einfachen Montage an Maschinen.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNennstrom (pro Phase)Haltemoment
AS2043-1Jy06,50 A8,00 Nm

Produktinformationen

Angaben für 48 V DCAS2043-1Jy0
Nennspannung24…48 V DC
Haltemoment8,00 Nm
Nennstrom6,50 A
AnschlusstechnikHighpower M12
Umgebungstemperatur (Betrieb)-10…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenAS20xx
SchutzartIP54
AbmessungenAS2043-1Jy0
a73 mm
b14 mm
d30 mm
k150 mm
k (mit Encoder)161 mm
x132,7 mm
l98,43 mm
r86 mm (NEMA34)
Bestellschlüssel
AS2043-wJyz
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 (nur für AS204x)
y = 0kein Encoder
y = 1Encoder 24 V DC, 1024 Inkremente (1)
y = 2Encoder 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1024 Inkremente (1)
z = 0ohne Haltebremse

(1) kompatible Schrittmotorklemme und Encoderanschlussleitung berücksichtigen