Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1112-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 12 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Unterstützt werden die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.
Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
AX1112-3101-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
AX1112-3201-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
AX1112-3301-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2027
| Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsstrom (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Feedbacksystem | Unterstützte Motortypen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX1112-3101-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 12 A | STO/SS1 (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AX1112-3201-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 12 A | STO/SS1 (FSoE und I/O) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AX1112-3301-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 12 A | Safe Motion (FSoE) | OCT | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen